Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen (K0643)

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen (K0643)
· Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen

· Für Innenspannung

· Spannen ohne Störkontur

· Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0643.218053

Teilenummer
K0643.218053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

334.65 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Oberfläche Komponente vergütet, gehärtet und PTFE-beschichtet Ausführung 1 mit seitlicher Klemmung Form B
Spannart Innenspannung Spannkraft max.(kN) 20 D=Durchmesser min.(mm) 18
D=Durchmesser max.(mm) 53.3 D1(mm) 53.3 D2(mm) 25
H(mm) 44.4 H1(mm) 25.4 H2(mm) 21
H3(mm) 45 SW(mm) 6 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 66

Sie befinden sich auf der Seite für Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen (K0643), die Teilenummer ist K0643.218053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0643.218053.

Technischer Support