Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant (K0026)

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant (K0026)
· Sehr geringe Bauhöhe

· Optimal für vielfältige Spannaufgaben

· Materialschonendes Spannen

· Kompakt

· Stabil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0026.04
K0026.06
K0026.08
K0026.10
K0026.12
K0026.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Gewinde H
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

7.08 €

1 4 Arbeitstage 3.8M42.8100.8832.20.9

7.57 €

1 4 Arbeitstage 7.8M64.81211648.53.4

9.48 €

1 4 Arbeitstage 10.2M84.815120.6511.33.6

8.52 €

1 4 Arbeitstage 10.2M106.4201.620.6728.069

11.83 €

1 4 Arbeitstage 12.7M129.525225.488818

17.62 €

1 4 Arbeitstage 15M1612.7302.530.21213527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spann-Exzenterschraube Material Grundkörper Messing Material Komponente high carbon steel
Ausführung 1 Sechskant

Technischer Support