Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter (K0027)

Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter (K0027)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Optimal für vielfältige Spannaufgaben

· Materialschonendes Spannen

· Kompakt

· Stabil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0027.08
K0027.10
K0027.12
K0027.14
K0027.16
K0027.18
K0027.20
K0027.22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
N=T-Nut
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)

33.65 €

1 4 Arbeitstage M64.89.64.52381163.4

30.25 €

1 4 Arbeitstage M64.8144.523101163.4

31.36 €

1 4 Arbeitstage M84.815.56.528121213.6

32.71 €

1 4 Arbeitstage M106.4228.530.5141.6219

32.71 €

1 4 Arbeitstage M129.522.5930.51622518

35.18 €

1 4 Arbeitstage M129.528.51034.51822518

52.88 €

1 4 Arbeitstage M1612.7321239202.53027

68.47 €

1 4 Arbeitstage M1612.738.21444222.53027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spann-Exzenterschraube Material Grundkörper Messing Material Komponente high carbon steel
Ausführung 1 Sechskant Ausführung 2 mit T-Nutmutter

Technischer Support