Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A (K1166)

Zentrierspanner rund mit Senkschraube, Form A (K1166)
· Zum Zentrieren und Spannen

· Mit Niederzugwirkung

· Für das Spannen von niedrigen Werkstücken

· Speziell für kleine Bauteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1166.10804
K1166.11005
K1166.11206
K1166.11608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

23.86 €

1 4 Arbeitstage 810.3M4x125.50.97.32.52.10.9

23.86 €

1 4 Arbeitstage 1012.3M5X156.41.19.134.31.5

27.88 €

1 4 Arbeitstage 1216.3M6X188.61.311.247.32.1

30.51 €

1 4 Arbeitstage 1622M8X2511.51.616.25184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zentrierspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Ausführung 1 rund
Form A

Technischer Support