Zentrierspanner rund mit Zylinderschraube, Form B (K1166)

Zentrierspanner rund mit Zylinderschraube, Form B (K1166)
· Zum Zentrieren und Spannen

· Mit Niederzugwirkung

· Für das Spannen von niedrigen Werkstücken

· Speziell für kleine Bauteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1166.20804
K1166.21005
K1166.21206
K1166.21608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

27.88 €

1 4 Arbeitstage 810.3M4x125.55.17.132.71.5

27.88 €

1 4 Arbeitstage 1012.3M5X156.46.2945.42.5

33.17 €

1 4 Arbeitstage 1216.3M6X188.67.910.659.15

37.16 €

1 4 Arbeitstage 1622M8X2511.510.415.46259

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zentrierspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert Ausführung 1 rund
Form B

Technischer Support