Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1742.16
Benennung | Zentrierspanner | Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | pneumatisch | B=Breite(mm) | 36 | B1(mm) | 28 |
B2(mm) | 5 | B3(mm) | 5 | B4(mm) | 7.5 |
D=Durchmesser(mm) | 20 | D1(mm) | 16 | D2(mm) | M5 |
D3(mm) | M3 | D4(mm) | M3 | D5(mm) | 4.2 |
H=Höhe(mm) | 10 | H1(mm) | 14.7 | H2(mm) | 11.3 |
H3(mm) | 6 | H4(mm) | 17.5 | H5(mm) | 10 |
H6(mm) | 30 | H7(mm) | 40 | H8(mm) | 13 |
H9(mm) | 18 | Haltekraft(N) | 77 | L=Länge(mm) | 40 |
L1(mm) | 22 | L2(mm) | 18 | L3(mm) | 8 |
Betriebsdruck(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch (K1742), die Teilenummer ist K1742.16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1742.16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften