Zentrierspanner mit Kugeln, Form A (K0358)

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A (K0358)
· Große Verstellwege

· Für Rohteilspannung geeignet

· Selbstzentrierung

· Körper gehärtet

· Geringe Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0358.101203
K0358.101504
K0358.101905
K0358.102306
K0358.102706
K0358.103106
K0358.103908
K0358.104708
K0358.105510
K0358.107112
K0358.108712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Anzahl Kugeln SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

266.80 €

1 4 Arbeitstage 3.52.511.714.2M4101.54.315104.231.53.52.53350.5

282.90 €

1 4 Arbeitstage 4.5414.518.5M41224.319.514.59.88.62.35.533353.5

313.95 €

1 4 Arbeitstage 5.5418.522.5M5152.55.323.516.511.610.42.37.5334104

349.60 €

1 4 Arbeitstage 7422.526.5M62036.428.819.814.2132.36435174.5

384.10 €

1 4 Arbeitstage 7426.530.5M62036.428.819.814.2132.364.535174.5

419.75 €

1 4 Arbeitstage 9830.538.5M62546.432.723.114.211.94.674.535174.5

460.00 €

1 4 Arbeitstage 11838.546.5M83048.439.227.217.815.54.67.54.566436.5

575.00 €

1 4 Arbeitstage 11846.554.5M83048.439.227.21815.74.67.54.566436.5

611.80 €

1 4 Arbeitstage 151654.570.5M1045510.554.640.623.719.19.395.568798

657.80 €

1 4 Arbeitstage 171670.586.5M126051363.146.128.323.79.3105.561014110

725.65 €

1 4 Arbeitstage 251686.5102.5M1660517735130.225.79.3105.561435412.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zentrierspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet und geschliffen Ausführung 1 mit Kugel
Form A

Technischer Support