Zentrierspanner mit Kugeln, Form A (K0644)

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A (K0644)
· Niederzugeffekt

· Für Rohteilspannung geeignet

· Selbstzentrierung

· Körper gehärtet

· Geringe Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0644.0101203
K0644.0101503
K0644.0101904
K0644.0102305
K0644.0102705
K0644.0103106
K0644.0103906
K0644.0104706
K0644.0105508
K0644.0107108
K0644.0108708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
Anzahl Kugeln SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

295.98 €

1 4 Arbeitstage 3.52.511.714.2M5101.5M312.8104.231.43.51110235.520.5

313.82 €

1 4 Arbeitstage 4.5414.518.5M6122M317.314.59.88.62.35.514.1122.535.523.5

348.00 €

1 4 Arbeitstage 5.5418.522.5M8152.5M420.916.511.610.42.37.518.2143.53754

387.03 €

1 4 Arbeitstage 7422.526.5M10203M525.419.814.2132.3617.4153.538104.5

426.04 €

1 4 Arbeitstage 7426.530.5M10203M525.419.814.2132.3617.4153.538104.5

465.07 €

1 4 Arbeitstage 9830.538.5M12254M630.323.114.211.94.6721.9203.5310174.5

510.65 €

1 4 Arbeitstage 11838.546.5M12304M634.227.217.815.54.67.522.5204.5610176.5

637.41 €

1 4 Arbeitstage 11846.554.5M12304M634.227.21815.74.67.522.5206.5610176.5

679.70 €

1 4 Arbeitstage 151654.570.5M14x1.5455M849.940.623.719.19.3924.5326.5613438

730.11 €

1 4 Arbeitstage 171670.586.5M16x1.5605M855.446.128.323.79.31029.4206.56134310

804.89 €

1 4 Arbeitstage 251686.5102.5M16x1.5605M1061.65130.225.79.31029.4256.56177912.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zentrierspanner Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.2842
Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet und geschliffen
Ausführung 1 mit Kugel Form A

Technischer Support