Zentrierspanner mit Sechskant, Form B (K0358)

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B (K0358)
· Große Verstellwege

· Für Rohteilspannung geeignet

· Selbstzentrierung

· Körper gehärtet

· Geringe Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0358.201504
K0358.201905
K0358.202306
K0358.202706
K0358.203106
K0358.203908
K0358.204708
K0358.205510
K0358.207112
K0358.208712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
6-kant
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Anzahl 6-kant SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

330.05 €

1 4 Arbeitstage 4.514.518.5M41224.319.514.59.88.62.3445.533353.5

364.55 €

1 4 Arbeitstage 5.518.522.5M5152.55.323.516.511.610.42.3447.5334104

401.35 €

1 4 Arbeitstage 722.526.5M62036.428.819.814.2132.3446435174.5

433.55 €

1 4 Arbeitstage 726.530.5M62036.428.819.814.2132.34464.535174.5

470.35 €

1 4 Arbeitstage 930.538.5M62546.432.723.114.211.94.68874.535174.5

509.45 €

1 4 Arbeitstage 1138.546.5M83048.439.227.217.815.54.6887.54.566436.5

653.20 €

1 4 Arbeitstage 1146.554.5M83048.439.227.21815.74.6887.54.566436.5

686.55 €

1 4 Arbeitstage 1554.570.5M1045510.554.640.623.719.19.3161695.568798

730.25 €

1 4 Arbeitstage 1770.586.5M126051363.146.128.323.79.31616105.561014110

799.25 €

1 4 Arbeitstage 2586.5102.5M1660517735130.225.79.31616105.561435412.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zentrierspanner Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet und geschliffen Ausführung 1 Sechskant
Form B

Technischer Support