Zentrierspanner mit Sechskant, Form B (K0644)

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B (K0644)
· Niederzugeffekt

· Für Rohteilspannung geeignet

· Selbstzentrierung

· Körper gehärtet

· Geringe Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0644.0201503
K0644.0201904
K0644.0202305
K0644.0202705
K0644.0203106
K0644.0203906
K0644.0204706
K0644.0205508
K0644.0207108
K0644.0208708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
6-kant
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
Anzahl 6-kant SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)

367.49 €

1 4 Arbeitstage 4.514.518.5M6122M317.314.59.88.61.4445.514.1122.535.523.5

403.27 €

1 4 Arbeitstage 5.518.522.5M8152.5M420.916.511.610.42.3447.518.2143.53754

445.53 €

1 4 Arbeitstage 722.526.5M10203M525.419.814.2132.344617.4153.538104.5

481.25 €

1 4 Arbeitstage 726.530.5M10203M525.419.814.2132.344617.4153.538104.5

522.01 €

1 4 Arbeitstage 930.538.5M12254M630.323.114.211.94.688721.9203.5610174.5

565.87 €

1 4 Arbeitstage 1138.546.5M12304M634.227.217.815.54.6887.522.5204.5610176.5

723.63 €

1 4 Arbeitstage 1146.554.5M12304M634.227.21815.74.6887.522.5206.5610176.5

761.01 €

1 4 Arbeitstage 1554.570.5M14455M849.940.623.719.19.31616924.5326.5613438

809.74 €

1 4 Arbeitstage 1770.586.5M16605M855.446.128.323.79.316161029.4206.56134310

886.21 €

1 4 Arbeitstage 2586.5102.5M16605M1061.65130.225.79.316161029.4256.56167912.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Zentrierspanner Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.2842
Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet und geschliffen
Ausführung 1 Sechskant Form B

Technischer Support