Klemmen (K0030)

Klemmen (K0030)
· Platzsparende Bauweise

· Keine Störkanten durch die seitliche Spannung

· Messingvariante für werkstückschonende Spannung

· Stahlausführung gehärtet

· Mit Niederzugeffekt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0030.110
K0030.113
K0030.119
K0030.210
K0030.213
K0030.219
K0030.310
K0030.313
K0030.319
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Ausführung Form B
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Klemmweg
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

27.75 €

1 4 Arbeitstage Stahlmit MesserkanteA9.53.8M2.5x863.69.50.151.82.8

28.97 €

1 4 Arbeitstage Stahlmit MesserkanteA12.75.1M4x1284.8130.45.66.6

37.17 €

1 4 Arbeitstage Stahlmit MesserkanteA19.057.6M6X1611.57.2190.622.516

27.58 €

1 4 Arbeitstage Stahlmit stumpfer KanteB9.53.8M2.5x863.69.50.151.82.8

28.62 €

1 4 Arbeitstage Stahlmit stumpfer KanteB12.75.1M4x1284.8130.45.66.6

33.96 €

1 4 Arbeitstage Stahlmit stumpfer KanteB19.057.6M6X1611.57.2190.622.516

28.76 €

1 4 Arbeitstage Messingmit stumpfer KanteB9.53.8M2.5x863.69.50.150.560.9

29.83 €

1 4 Arbeitstage Messingmit stumpfer KanteB12.75.1M4x1284.8130.42.81.8

34.57 €

1 4 Arbeitstage Messingmit stumpfer KanteB19.057.6M6X1611.57.2190.65.64.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Klemme

Technischer Support