Formschluss-Spann-Exzenter (K0022)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0022.06
K0022.10
K0022.12
K0022.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D1 min.
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
S1 (Spannweg)
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)

32.10 €

1 4 Arbeitstage 7.8M624.912.16.411.91.0143.3

35.59 €

1 4 Arbeitstage 10.2M1031.217.28.9181.5278.9

43.62 €

1 4 Arbeitstage 12.7M1237.622.411.422.92.03817.8

53.37 €

1 4 Arbeitstage 15M1643.926.11428.62.541226.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Formschluss-Spann-Exzenter Material Grundkörper Stahl

Technischer Support