Sechskantklemmen variabel (K0023)

Sechskantklemmen variabel (K0023)
· Mit Selbsthemmung

· Einfache Montage

· Einfache Bedienung

· Kompaktes Spannelement

· Rohteilspannung und Fertigteilspannung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0023.09
K0023.10
K0023.11
K0023.13
K0023.14
K0023.15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Form Abstand A bei Kante Nr.

79.71 €

1 4 Arbeitstage glattA1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17

88.27 €

1 4 Arbeitstage glattA7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23

97.32 €

1 4 Arbeitstage glattA13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29

86.50 €

1 4 Arbeitstage geriffeltB1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17

93.66 €

1 4 Arbeitstage geriffeltB7/18, 8/19, 9/20, 10/21, 11/22, 12/23

104.82 €

1 4 Arbeitstage geriffeltB13/24, 14/25, 15/26, 16/27, 17/28, 18/29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Klemme Material Grundkörper Einsatzstahl Ausführung 1 Sechskant
Ausführung 2 variabel D=Gewinde M12 H(mm) 10
H1(mm) 22 S (Exzenterweg)(mm) 1 Spannkraft(kN) 18

Technischer Support