Drehlager Stahl mit Gewindebolzen (K1507)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1507.3006X04

Teilenummer
K1507.3006X04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.93 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Drehlager Material Grundkörper Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.0718
Oberfläche Grundkörper brüniert Ausführung 1 mit Gewindestift D=Gewinde M6
D1=Außendurchmesser(mm) 30 H=Höhe(mm) 20 L=Gewindelänge(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Drehlager Stahl mit Gewindebolzen (K1507), die Teilenummer ist K1507.3006X04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1507.3006X04.

Technischer Support