Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form B, nicht abschließbar (K1651)

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Griff klappbar, Form B, nicht abschließbar (K1651)
· Schnelle und einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 2 - 22 mm

· Für Türblattstärken von 2 - 22 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1651.2002356000
K1651.2002356001
K1651.2002356022
K1651.2002356033
K1651.2007356000
K1651.2007356001
K1651.2007356022
K1651.2007356033
K1651.2012356000
K1651.2012356001
K1651.2012356022
K1651.2012356033
K1651.2017356000
K1651.2017356001
K1651.2017356022
K1651.2017356033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Farbe Komponente H7
(mm)
Schrauben S=Türblattstärke
(mm)

19.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarz14M5X162-7

27.75 €

1 4 Arbeitstage schwarzverchromt14M5X162-7

19.70 €

1 4 Arbeitstage weißweiß14M5X162-7

19.70 €

1 4 Arbeitstage beigebeige14M5X162-7

19.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarz14M5X207-12

27.75 €

1 4 Arbeitstage schwarzverchromt14M5X207-12

19.70 €

1 4 Arbeitstage weißweiß14M5X207-12

19.70 €

1 4 Arbeitstage beigebeige14M5X207-12

19.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarz3.8M5X1612-17

27.75 €

1 4 Arbeitstage schwarzverchromt3.8M5X1612-17

19.70 €

1 4 Arbeitstage weißweiß3.8M5X1612-17

19.70 €

1 4 Arbeitstage beigebeige3.8M5X1612-17

19.70 €

1 4 Arbeitstage schwarzschwarz3.8M5X2017-22

27.75 €

1 4 Arbeitstage schwarzverchromt3.8M5X2017-22

19.70 €

1 4 Arbeitstage weißweiß3.8M5X2017-22

19.70 €

1 4 Arbeitstage beigebeige3.8M5X2017-22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PC/ABS Material Komponente PC/ABS Form B
Form-Typ nicht abschließbar Ausführung 1 mit Griff Ausführung 2 klappbar
A(mm) 28 B=Breite(mm) 60 B1(mm) 40
B2(mm) 5.2 D=Durchmesser(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) 5.5 H=Höhe(mm) 35.5 H1(mm) 35
H2(mm) 4 H3(mm) 22 H4(mm) 26.2
H5(mm) 23 H6(mm) 39.2 L=Länge(mm) 42.9
L1(mm) 3.8 L2(mm) 12.7 L3(mm) 7.2
F=Haltekraft(N) 270 F1=Zugkraft(N) 50 Temperaturbereich(°C) -30 bis 60

Technischer Support