Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf (K1653)

Schnappverschlüsse Kunststoff mit Knopf (K1653)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 1,2 - 19 mm

· Schnelle und einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1653.247400
K1653.247401
K1653.247402
K1653.247403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper

24.32 €

1 4 Arbeitstage schwarz

36.63 €

1 4 Arbeitstage verchromt

24.32 €

1 4 Arbeitstage weiß

24.32 €

1 4 Arbeitstage beige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PC/ABS A(mm) 28 B=Breite(mm) 40
B1(mm) 26.5 B2(mm) 12 B3(mm) 40
B4(mm) 5.2 D=Gewinde(mm) M32x1.5 D1(mm) 32
D2(mm) 7 H=Höhe(mm) 47 H1(mm) 36.6
H2(mm) 17 H3(mm) 3.2 H4(mm) 26
H5(mm) 10 H6(mm) 30.2 L=Länge(mm) 37.55
L1(mm) 26.5 L2(mm) 7.2 L3(mm) 15
L4(mm) 18.5 Max. Betriebslast(N) 310 Temperaturbereich(°C) -30 bis 60
S=Türblattstärke(mm) 1.2-19

Technischer Support