Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1654.247400 |
K1654.247401 |
K1654.247402 |
K1654.247403 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|
24.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | ||
36.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | ||
24.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | weiß | ||
24.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | beige |
Loading...
Material Grundkörper | PC/ABS | Ausführung 1 | drehbar | A(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 40 | B1(mm) | 26.5 | B2(mm) | 12 |
B3(mm) | 40 | B4(mm) | 5.2 | B5(mm) | 16 |
D=Gewinde(mm) | M32x1.5 | D1(mm) | 32 | D2(mm) | 7 |
H=Höhe(mm) | 47 | H1(mm) | 47 | H2(mm) | 17 |
H3(mm) | 3.2 | H4(mm) | 26 | H5(mm) | 16 |
H6(mm) | 30.2 | H7(mm) | 34 | L=Länge(mm) | 39.87 |
L1(mm) | 34.42 | L2(mm) | 7.2 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 18.5 | T(mm) | 13 | T1(mm) | 3 |
Max. Betriebslast(N) | 310 | Temperaturbereich(°C) | -30 bis 60 | S=Türblattstärke(mm) | 1.2-19 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften