Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M4 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | reinorange RAL 2004 | 1 | M4 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M4 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M4 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | signalgrün RAL 6032 | 1 | M4 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M4 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M4 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | reinorange RAL 2004 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | signalgrün RAL 6032 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M5 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | M6 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | reinorange RAL 2004 | 1 | M6 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | M6 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | M6 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | signalgrün RAL 6032 | 1 | M6 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | M6 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | lichtgrau RAL 7035 | 1 | M6 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 14.2 | 30.8 | 35 | 9 | 16 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M6 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 74.8 | 10.5 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 18.6 | 42.6 | 47.1 | 12 | 20 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M8 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M8 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M8 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M8 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M8 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M8 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
5.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.2 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 91.1 | 11.5 | 16 | 21.2 | 21.9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59.2 | 14 | 22 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M12 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | reinorange RAL 2004 | 4 | M12 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M12 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 | ||
6.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96.8 | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M12 | 110.3 | 14.1 | 19 | 26.2 | 27.1 | 43.1 | 10 | 27.8 | 62.4 | 68.1 | 17 | 24 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Polyphtalamid | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blau-passiviert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften