Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Oberfläche Komponente | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0070 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0075 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0090 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0070 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0075 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 1 | M4 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0090 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0120 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0130 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0095 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 25 | 0,0101 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 10 | 0,0120 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 15 | 0,0130 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 20 | 0,0095 | false | true | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 1 | M5 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 25 | 0,0101 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0210 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0180 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0210 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0180 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M5 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0180 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0200 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0180 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0200 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M6 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0220 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0250 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 10 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 15 | 0,0220 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 20 | - | - | - | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 25 | 0,0250 | false | true | ||
5.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 30 | - | - | - | ||
6.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | - | 2 | M8 | 65,2 | 75 | 10,5 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 40 | - | - | - | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0390 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 30 | 0,0340 | false | true | ||
7.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 40 | 0,0440 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0390 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 30 | 0,0340 | false | true | ||
7.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | verkehrsrot RAL 3020 | blau-passiviert | 3 | M8 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 40 | 0,0440 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 20 | 0,0460 | false | true | ||
7.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | blau-passiviert | 3 | M10 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 25 | 0,0490 | false | true |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zähnezahl | 12 | Benennung | Klemmhebel | Gewindeart | Außengewinde |
Ausführung 1 | mit Sicherheitsfunktion |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Oberfläche Komponente
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften