Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1317)

Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals (K1317)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Komplett geschlossenes Griffteil und Schaftdichtung sorgt für optimalen Schutz gegen Schmutz und Keime

· Hochglanzpolierte Oberfläche gewährleistet eine leichte Reinigung

· Hebel rastet durch Drücken ein (Sicherheitsfunktion)

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1317.106X20
K1317.106X30
K1317.106X40
K1317.106X50
K1317.206X20
K1317.206X30
K1317.206X40
K1317.206X50
K1317.208X20
K1317.208X30
K1317.208X40
K1317.208X50
K1317.208X60
K1317.308X16
K1317.308X20
K1317.308X25
K1317.308X30
K1317.308X35
K1317.308X40
K1317.308X50
K1317.308X60
K1317.310X20
K1317.310X25
K1317.310X30
K1317.310X35
K1317.310X40
K1317.310X50
K1317.310X60
K1317.312X25
K1317.312X30
K1317.312X35
K1317.312X40
K1317.312X50
K1317.312X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

37.62 €

1 4 Arbeitstage 1M647.458.211.814.22121.736.78.82750.647.62016

38.12 €

1 4 Arbeitstage 1M647.458.211.814.22121.736.78.82750.647.63016

38.86 €

1 4 Arbeitstage 1M647.458.211.814.22121.736.78.82750.647.64016

39.62 €

1 4 Arbeitstage 1M647.458.211.814.22121.736.78.82750.647.65016

39.01 €

1 4 Arbeitstage 2M666.577.51314.22122.145.710.736.864.161.12016

39.54 €

1 4 Arbeitstage 2M666.577.51314.22122.145.710.736.864.161.13016

40.27 €

1 4 Arbeitstage 2M666.577.51314.22122.145.710.736.864.161.14016

41.03 €

1 4 Arbeitstage 2M666.577.51314.22122.145.710.736.864.161.15016

39.81 €

1 4 Arbeitstage 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.12016

40.48 €

1 4 Arbeitstage 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.13016

41.20 €

1 4 Arbeitstage 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.14016

42.09 €

1 4 Arbeitstage 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.15016

43.00 €

1 4 Arbeitstage 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.16016

43.48 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.51620

43.95 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.52020

44.44 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.52520

44.92 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.53020

45.43 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.53520

45.92 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.54020

46.93 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.55020

47.94 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.56020

44.87 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.52020

45.46 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.52520

46.02 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.53020

46.61 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.53520

47.21 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.54020

48.37 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.55020

49.57 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.56020

46.61 €

1 4 Arbeitstage 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.52520

47.52 €

1 4 Arbeitstage 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.53020

48.42 €

1 4 Arbeitstage 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.53520

49.31 €

1 4 Arbeitstage 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.54020

51.12 €

1 4 Arbeitstage 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.55020

52.92 €

1 4 Arbeitstage 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.56020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper poliert
Material Komponente 70 EPDM 291

Technischer Support