Klemmhebel / K1316 / massiv Edelstahl / Innengewinde

Klemmhebel / K1316 / massiv Edelstahl / Innengewinde
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Komplett geschlossenes Griffteil und Schaftdichtung sorgt für optimalen Schutz gegen Schmutz und Keime

· Hochglanzpolierte Oberfläche gewährleistet eine leichte Reinigung

· Klemmhebel rastet durch Drücken ein (Sicherheitsfunktion)

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1316.106
K1316.206
K1316.208
K1316.308
K1316.310
K1316.312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe X=Gewinde A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

36.26 €

1 4 Arbeitstage 1M647.458.211.814.22121.736.78.82750.647.61016

37.51 €

1 4 Arbeitstage 2M666.577.51314.22122.145.710.736.864.161.11016

38.18 €

1 4 Arbeitstage 2M866.577.513182122.145.710.736.864.161.11416

43.25 €

1 4 Arbeitstage 3M881.59414.21823.624.954.712.1447773.51220

43.91 €

1 4 Arbeitstage 3M1081.59414.222.323.624.954.712.1447773.51520

44.56 €

1 4 Arbeitstage 3M1281.59414.226.623.624.954.712.1447773.51920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper poliert
Material Komponente 70 EPDM 291

Technischer Support