Klemmhebel mit Axiallager / K1597 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Spannkraftverstärker

Klemmhebel mit Axiallager / K1597 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / Spannkraftverstärker
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1597.2081
K1597.2082
K1597.20816
K1597.20884
K1597.20886
K1597.20887
K1597.20888
K1597.3101
K1597.3102
K1597.31016
K1597.31084
K1597.31086
K1597.31087
K1597.31088
K1597.4101
K1597.4102
K1597.41016
K1597.41084
K1597.41086
K1597.41087
K1597.41088
K1597.5121
K1597.5122
K1597.51216
K1597.51284
K1597.51286
K1597.51287
K1597.51288
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

17.93 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 Arbeitstage 65rapsgelb RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 Arbeitstage 65signalgrün RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsblau RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.622

17.93 €

1 4 Arbeitstage 65lichtgrau RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.622

19.18 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 70213M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 Arbeitstage 80rapsgelb RAL 10213M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 30203M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 Arbeitstage 80signalgrün RAL 60323M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsblau RAL 50173M109511.130473463.467.924

19.18 €

1 4 Arbeitstage 80lichtgrau RAL 70353M109511.130473463.467.924

20.94 €

1 4 Arbeitstage 95.4schwarzgrau RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 Arbeitstage 95.4reinorange RAL 20044M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 Arbeitstage 95.4rapsgelb RAL 10214M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 Arbeitstage 95.4verkehrsrot RAL 30204M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 Arbeitstage 95.4signalgrün RAL 60324M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 Arbeitstage 95.4verkehrsblau RAL 50174M10110.413.23053.13671.176.127

20.94 €

1 4 Arbeitstage 95.4lichtgrau RAL 70354M10110.413.23053.13671.176.127

23.01 €

1 4 Arbeitstage 109.9schwarzgrau RAL 70215M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 Arbeitstage 109.9reinorange RAL 20045M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 Arbeitstage 109.9rapsgelb RAL 10215M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 Arbeitstage 109.9verkehrsrot RAL 30205M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 Arbeitstage 109.9signalgrün RAL 60325M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 Arbeitstage 109.9verkehrsblau RAL 50175M12127.415.63559.14382.887.833

23.01 €

1 4 Arbeitstage 109.9lichtgrau RAL 70355M12127.415.63559.14382.887.833

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert T1(mm) 10

Technischer Support