Klemmhebel mit Axiallager / K1597 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Stahl / Spannkraftverstärker

Klemmhebel mit Axiallager / K1597 / Stahl, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen Stahl / Spannkraftverstärker
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1597.2081X10
K1597.2081X20
K1597.2081X30
K1597.2081X40
K1597.2082X10
K1597.2082X20
K1597.2082X30
K1597.2082X40
K1597.20816X10
K1597.20816X20
K1597.20816X30
K1597.20816X40
K1597.20884X10
K1597.20884X20
K1597.20884X30
K1597.20884X40
K1597.20886X10
K1597.20886X20
K1597.20886X30
K1597.20886X40
K1597.20887X10
K1597.20887X20
K1597.20887X30
K1597.20887X40
K1597.20888X10
K1597.20888X20
K1597.20888X30
K1597.20888X40
K1597.3101X15
K1597.3101X30
K1597.3101X40
K1597.3101X50
K1597.3102X15
K1597.3102X30
K1597.3102X40
K1597.3102X50
K1597.31016X15
K1597.31016X30
K1597.31016X40
K1597.31016X50
K1597.31084X15
K1597.31084X30
K1597.31084X40
K1597.31084X50
K1597.31086X15
K1597.31086X30
K1597.31086X40
K1597.31086X50
K1597.31087X15
K1597.31087X30
K1597.31087X40
K1597.31087X50
K1597.31088X15
K1597.31088X30
K1597.31088X40
K1597.31088X50
K1597.4101X20
K1597.4101X30
K1597.4101X40
K1597.4101X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 Arbeitstage 65schwarzgrau RAL 70212M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 Arbeitstage 65reinorange RAL 20042M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65rapsgelb RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65rapsgelb RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65rapsgelb RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 Arbeitstage 65rapsgelb RAL 10212M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsrot RAL 30202M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65signalgrün RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65signalgrün RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65signalgrün RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 Arbeitstage 65signalgrün RAL 60322M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsblau RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsblau RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsblau RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 Arbeitstage 65verkehrsblau RAL 50172M877.59.42538.527.551.655.640

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65lichtgrau RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.610

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65lichtgrau RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.620

19.18 €

1 4 Arbeitstage 65lichtgrau RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.630

19.57 €

1 4 Arbeitstage 65lichtgrau RAL 70352M877.59.42538.527.551.655.640

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 70213M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 70213M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 70213M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 70213M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80reinorange RAL 20043M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80rapsgelb RAL 10213M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80rapsgelb RAL 10213M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80rapsgelb RAL 10213M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80rapsgelb RAL 10213M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 30203M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 30203M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 30203M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 30203M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80signalgrün RAL 60323M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80signalgrün RAL 60323M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80signalgrün RAL 60323M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80signalgrün RAL 60323M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsblau RAL 50173M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsblau RAL 50173M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsblau RAL 50173M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsblau RAL 50173M109511.130473463.467.950

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80lichtgrau RAL 70353M109511.130473463.467.915

19.99 €

1 4 Arbeitstage 80lichtgrau RAL 70353M109511.130473463.467.930

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80lichtgrau RAL 70353M109511.130473463.467.940

20.39 €

1 4 Arbeitstage 80lichtgrau RAL 70353M109511.130473463.467.950

21.64 €

1 4 Arbeitstage 95.4schwarzgrau RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.120

21.64 €

1 4 Arbeitstage 95.4schwarzgrau RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.130

22.61 €

1 4 Arbeitstage 95.4schwarzgrau RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.140

22.61 €

1 4 Arbeitstage 95.4schwarzgrau RAL 70214M10110.413.23053.13671.176.150

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert

Technischer Support