Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | X=Gewinde | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | ||
28.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | ||
28.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | ||
28.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | ||
28.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | ||
28.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | signalgrün RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | ||
28.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 10 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 20 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 30 | ||
28.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | lichtgrau RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 9.4 | 25 | 38.5 | 27.5 | 51.6 | 55.6 | 40 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | signalgrün RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 15 | ||
29.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 30 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 40 | ||
29.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | lichtgrau RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 11.1 | 30 | 47 | 34 | 63.4 | 67.9 | 50 | ||
31.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 20 | ||
31.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 30 | ||
32.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 40 | ||
32.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95.4 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 110.4 | 13.2 | 30 | 53.1 | 36 | 71.1 | 76.1 | 50 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
X=Gewinde
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften