Kugel-Spannhebel / K1444 / Edelstahl / 0 Grad / Innengewinde

Kugel-Spannhebel / K1444 / Edelstahl / 0 Grad / Innengewinde
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1444.2082
K1444.2102
K1444.21012
K1444.2122
K1444.2162
K1444.2202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

13.09 €

1 4 Arbeitstage 88.11M82410254032.518

13.09 €

1 4 Arbeitstage 88.11M102410254032.518

16.20 €

1 4 Arbeitstage 1042M102812324636.520

16.20 €

1 4 Arbeitstage 1042M122812324636.520

19.62 €

1 4 Arbeitstage 126.53M16331332524123

27.21 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20411332614926

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support