Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1444.208 |
K1444.210 |
K1444.2101 |
K1444.212 |
K1444.216 |
K1444.220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84.5 | 1 | M8 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 18 | ||
13.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84.5 | 1 | M10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 18 | ||
16.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | M10 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 20 | ||
16.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | M12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 20 | ||
19.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 121 | 3 | M16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 23 | ||
27.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123 | 4 | M20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 26 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 20° |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften