Klemmhebel mit Axiallager / K1599 / Stahl, Zink-Druckguss / Innengewinde / Spannkraftverstärker

Klemmhebel mit Axiallager / K1599 / Stahl, Zink-Druckguss / Innengewinde / Spannkraftverstärker
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1599.2081
K1599.2082
K1599.2083
K1599.2086
K1599.20827
K1599.3101
K1599.3102
K1599.3103
K1599.3106
K1599.31027
K1599.4101
K1599.4102
K1599.4103
K1599.4106
K1599.41027
K1599.5121
K1599.5122
K1599.5123
K1599.5126
K1599.51227
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

19.52 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetschwarz2M877.5102538.527.752.655.622

19.52 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20042M877.5102538.527.752.655.622

19.52 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetsilber-metallic2M877.5102538.527.752.655.622

19.52 €

1 4 Arbeitstage 65hochglanzverchromtsilber2M877.5102538.527.752.655.622

19.52 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30032M877.5102538.527.752.655.622

20.82 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetschwarz3M109511.2304733.964.668.624

20.82 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20043M109511.2304733.964.468.624

20.82 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetsilber-metallic3M109511.2304733.94.468.624

20.82 €

1 4 Arbeitstage 80hochglanzverchromtsilber3M109511.2304733.964.468.624

20.82 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30033M109511.2304733.964.468.624

22.72 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetschwarz4M1011013.23053.137.272.877.327

22.72 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.327

22.72 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetsilber-metallic4M1011013.23053.137.272.877.327

22.72 €

1 4 Arbeitstage 95hochglanzverchromtsilber4M1011013.23053.137.272.877.327

22.72 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30034M1011013.23053.137.272.877.327

25.06 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetschwarz5M12127.515.43559.141.98387.533

25.06 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20045M12127.515.43559.141.98387.533

25.06 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetsilber-metallic5M12127.515.43559.141.98387.533

25.06 €

1 4 Arbeitstage 110hochglanzverchromtsilber5M12127.515.43559.141.98387.533

25.06 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30035M12127.515.43559.141.98387.533

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert T1(mm) 10

Technischer Support