Klemmhebel mit Axiallager / K1626 / Edelstahl, Zink-Druckguss / Innengewinde / Spannkraftverstärker

Klemmhebel mit Axiallager / K1626 / Edelstahl, Zink-Druckguss / Innengewinde / Spannkraftverstärker
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1626.2081
K1626.2082
K1626.2083
K1626.2086
K1626.20827
K1626.3101
K1626.3102
K1626.3103
K1626.3106
K1626.31027
K1626.4101
K1626.4102
K1626.4103
K1626.4106
K1626.41027
K1626.5121
K1626.5122
K1626.5123
K1626.5126
K1626.51227
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente Größe X=Gewinde A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

28.46 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetschwarzblank2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004blank2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetsilber-metallicblank2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 Arbeitstage 65hochglanzverchromtsilberblank2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 3003carbonitriert2M877.5102538.527.752.655.622

30.39 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetschwarzblank3M109511.2304733.964.668.624

30.39 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004blank3M109511.2304733.964.468.624

30.39 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetsilber-metallicblank3M109511.2304733.94.468.624

30.39 €

1 4 Arbeitstage 80hochglanzverchromtsilberblank3M109511.2304733.964.468.624

30.39 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 3003blank3M109511.2304733.964.468.624

33.14 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetschwarzblank4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004blank4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetsilber-metallicblank4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 Arbeitstage 95hochglanzverchromtsilberblank4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 3003blank4M1011013.23053.137.272.877.327

36.42 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetschwarzblank5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetreinorange RAL 2004blank5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetsilber-metallicblank5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 Arbeitstage 110hochglanzverchromtsilberblank5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 Arbeitstage 110kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 3003blank5M12127.515.43559.141.98387.533

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
T1(mm) 10

Technischer Support