Klemmhebel mit Axiallager / K1626 / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen / Spannkraftverstärker

Klemmhebel mit Axiallager / K1626 / Edelstahl, Zink-Druckguss / Gewindebolzen / Spannkraftverstärker
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment

· Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer

· Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1626.2081X10
K1626.2081X20
K1626.2081X30
K1626.2081X40
K1626.2082X10
K1626.2082X20
K1626.2082X30
K1626.2082X40
K1626.2083X10
K1626.2083X20
K1626.2083X30
K1626.2083X40
K1626.2086X10
K1626.2086X20
K1626.2086X30
K1626.2086X40
K1626.20827X10
K1626.20827X20
K1626.20827X30
K1626.20827X40
K1626.3101X15
K1626.3101X30
K1626.3101X40
K1626.3101X50
K1626.3102X15
K1626.3102X30
K1626.3102X40
K1626.3102X50
K1626.3103X15
K1626.3103X30
K1626.3103X40
K1626.3103X50
K1626.3106X15
K1626.3106X30
K1626.3106X40
K1626.3106X50
K1626.31027X15
K1626.31027X30
K1626.31027X40
K1626.31027X50
K1626.4101X20
K1626.4101X30
K1626.4101X40
K1626.4101X50
K1626.4102X20
K1626.4102X30
K1626.4102X40
K1626.4102X50
K1626.4103X20
K1626.4103X30
K1626.4103X40
K1626.4103X50
K1626.4106X20
K1626.4106X30
K1626.4106X40
K1626.4106X50
K1626.41027X20
K1626.41027X30
K1626.41027X40
K1626.41027X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetschwarz2M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetschwarz2M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetschwarz2M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetschwarz2M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20042M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20042M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20042M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20042M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetsilber-metallic2M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetsilber-metallic2M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetsilber-metallic2M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetsilber-metallic2M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65hochglanzverchromtsilber2M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65hochglanzverchromtsilber2M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65hochglanzverchromtsilber2M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 Arbeitstage 65hochglanzverchromtsilber2M877.5102538.527.752.655.640

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30032M877.5102538.527.752.655.610

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30032M877.5102538.527.752.655.620

30.34 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30032M877.5102538.527.752.655.630

30.80 €

1 4 Arbeitstage 65kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30032M877.5102538.527.752.655.640

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetschwarz3M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetschwarz3M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetschwarz3M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetschwarz3M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20043M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20043M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20043M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20043M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetsilber-metallic3M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetsilber-metallic3M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetsilber-metallic3M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetsilber-metallic3M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80hochglanzverchromtsilber3M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80hochglanzverchromtsilber3M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80hochglanzverchromtsilber3M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80hochglanzverchromtsilber3M109511.2304733.964.668.650

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30033M109511.2304733.964.668.615

31.61 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30033M109511.2304733.964.668.630

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30033M109511.2304733.964.668.640

32.18 €

1 4 Arbeitstage 80kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30033M109511.2304733.964.668.650

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetschwarz4M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetschwarz4M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetschwarz4M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetschwarz4M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetreinorange RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetsilber-metallic4M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetsilber-metallic4M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetsilber-metallic4M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetsilber-metallic4M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95hochglanzverchromtsilber4M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95hochglanzverchromtsilber4M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95hochglanzverchromtsilber4M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95hochglanzverchromtsilber4M1011013.23053.137.272.877.350

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30034M1011013.23053.137.272.877.320

34.17 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30034M1011013.23053.137.272.877.330

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30034M1011013.23053.137.272.877.340

35.52 €

1 4 Arbeitstage 95kunststoffbeschichtetrubinrot RAL 30034M1011013.23053.137.272.877.350

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank

Technischer Support