Vorsteckscheiben für Vorrichtungen / K0730 / DIN 6372

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0730.05
K0730.06
K0730.08
K0730.10
K0730.12
K0730.14
K0730.16
K0730.20
K0730.24
K0730.30
K0730.36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
D3
(mm)
für Bolzen Ø B=Nutbreite
(mm)
L
(mm)

4.45 €

1 4 Arbeitstage 175.2551255.250.75

5.61 €

1 4 Arbeitstage 226.461666.40.8

7.25 €

1 4 Arbeitstage 288.472188.41

8.43 €

1 4 Arbeitstage 3410.58251010.51.2

9.38 €

1 4 Arbeitstage 401393012131.8

9.67 €

1 4 Arbeitstage 4814.512331414.51.8

13.34 €

1 4 Arbeitstage 5617123716171.8

22.92 €

1 4 Arbeitstage 6421144520212

24.13 €

1 4 Arbeitstage 7525165224252

39.01 €

1 4 Arbeitstage 9031186530312

45.68 €

1 4 Arbeitstage 10037207536372.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert

Technischer Support