Gewindeeinsätze Innengewinde selbstsichernd (K0401)

Gewindeeinsätze Innengewinde selbstsichernd (K0401)
· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0401.105
K0401.106
K0401.108
K0401.110
K0401.112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
D1=Innengewinde D2=Außengewinde L Länge
(mm)
L1 Länge
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Einbau Gewinde-bohrer
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

8.99 €

1 4 Arbeitstage 6.98.3M5M8849.55.54M8K0398.805

9.23 €

1 4 Arbeitstage 8.810.3M6M10x1.2510511.57.54.8M10x1.25K0398.806

9.87 €

1 4 Arbeitstage 10.812.3M8M12x1.2512613.59.54.8M12x1.25K0398.808

10.74 €

1 4 Arbeitstage 12.814.3M10M14x1.514715.511.54.8M14x1.5K0398.810

13.65 €

1 4 Arbeitstage 14.816.3M12M16x1.516817.513.54.8M16x1.5K0398.812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberfläche Grundkörper passiviert Ausführung 1 selbstsichernd

Technischer Support