• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einbauwerkzeug für Gewindeeinsatz (K0398) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0398.805
K0398.806
K0398.808
K0398.810
K0398.812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Passend für Innengewinde D1 Einbau Gewinde-bohrer
(mm)

21.83 €

1 4 Arbeitstage 6.98.39.55.54M5M8

22.55 €

1 4 Arbeitstage 8.810.311.57.54.8M6M10x1.25

23.53 €

1 4 Arbeitstage 10.812.313.59.54.8M8M8X1M12x1.25

25.21 €

1 4 Arbeitstage 12.814.315.511.54.8M10M10X1.25M14x1.5

27.27 €

1 4 Arbeitstage 14.816.317.513.54.8M12M12X1.25M16x1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support