Einbauwerkzeug für Gewindeeinsatz (K0399)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0399.804
K0399.805
K0399.806
K0399.808
K0399.810
K0399.812
K0399.814
K0399.816
K0399.818
K0399.820
K0399.822
K0399.824
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Passend für Innengewinde D1 Einbau Gewinde-bohrer
(mm)

21.53 €

1 4 Arbeitstage 6.98.39.55.54M4M8

21.83 €

1 4 Arbeitstage 8.810.312.57.54.8M5M10x1.25

22.55 €

1 4 Arbeitstage 10.812.314.59.54.8M6M12x1.25

23.53 €

1 4 Arbeitstage 12.814.316.511.54.8M8M8X1M14x1.5

25.21 €

1 4 Arbeitstage 14.816.318.513.54.8M10M10X1.25M16x1.5

27.27 €

1 4 Arbeitstage 16.818.320.515.54.8M12M12X1.25M18x1.5

29.58 €

1 4 Arbeitstage 18.820.322.517.54.8M14M14X1.5M20x1.5

30.62 €

1 4 Arbeitstage 20.722.324.517.86.4M16/M16x1.5M16X1.5M22x1.5

31.68 €

1 4 Arbeitstage 22.524.326.519.86.4M18x1.5M24x1.5

32.83 €

1 4 Arbeitstage 2830.334.525.86.4M20M20X1.5M30x2

34.01 €

1 4 Arbeitstage 3032.336.527.86.4M22x1.5M32x2

37.57 €

1 4 Arbeitstage 3133.337.528.86.4M24M24X2M33x2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support