Klauenkupplung / KKYS / ABP Antriebstechnik

Klauenkupplung / KKYS / ABP Antriebstechnik
  • Mengenrabatt
Elastische Verbindungselemente reduzieren kurzzeitige Torsionsstöße, indem sie die elastische Stoßenergie kurzzeitig speichern. Auch ungleichmäßige Bewegungen und Lastübertragungen werden reduziert. Sie dämmen den Körperschall ein und reduzieren den Lärm. Die Kupplung überträgt das Drehmoment sicher und verhindert ein Ausbrechen. Guter Ausgleich von Wellenverlagerungen, steckbare Kupplungskonstruktion. Werkstoff der Naben rostfreier Stahl 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KKYS 1500 06/06 80
KKYS 1500 06/06 92
KKYS 1500 06/06 98
KKYS 1500 06/10 80
KKYS 1500 06/10 92
KKYS 1500 06/10 98
KKYS 1500 10/10 80
KKYS 1500 10/10 92
KKYS 1500 10/10 98
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Max. Drehmoment
(Ncm)

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 668

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6615

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6625

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6108

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61015

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61025

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101015

76.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Grundwerkstoff Stahl Max. Drehzahl(r/min) 19.000
Zulässiger Radialversatz(mm) ±0.22 Zulässiger Winkelversatz(deg) ±1.3 Werkstoff - Puffer Polyurethan
Betriebstemperaturbereich(°C) -30::+80 Allowable Axial Clearance (±)(mm) ±1 Trägheitsmoment(g・cm2) 30
Gewicht ca.(g) 89

Technischer Support