Steg-Kupplungen / SKPSY2224

Steg-Kupplungen / SKPSY2224
  • Mengenrabatt
Sehr preisgünstige, in Spritzgießtechnik hergestellte Wellenkupplung, spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, mittlere Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte, elektrisch isolierend, schwingungsdämpfend, Metalleinsätze in den Naben für eine zuverlässige Wellenverbindung, freier Steginnenbereich, die Wellen dürfen in die Kupplung hineinragen. Material der Naben Edelstahl 1.4404 V4A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKPSY2224 06/06
SKPSY2224 06/10
SKPSY2224 10/10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)

36.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 66

36.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 610

36.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Schlitz Grundwerkstoff Rostfreier Stahl [A] Außendurchmesser(mm) 22
[W] Gesamtlänge(mm) 24 Zulässiges Anzugsmoment(Nm) 1,2 Max. Drehzahl(r/min) 10.000
Betriebstemperaturbereich(°C) -10::+80 Max. Drehmoment(Ncm) 80 Max. Wellenversatz (Radial)(mm) ± 0,3
Max. Wellenversatz (Axial)(mm) ± 3 Max. Wellenversatz (Angular)(Grad) ± 0,3 Drehfedersteife(Nm/rad) 38
Radialfedersteife(N/mm) 115 Gewicht(g) 10

Technischer Support