Wendel-Kupplungen / WKYK, WKYS

Wendel-Kupplungen / WKYK, WKYS
  • Mengenrabatt
Universell einsetzbar für spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, schwingungsdämpfend, optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, große Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte, keine bewegten Teile, aus einem Stück gefertigt, Material Edelsathl 1.4404 V4A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WKYK 2532 08/08
WKYK 2532 10/10
WKYS 2524 10/10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Max. Wellenversatz (Radial)
(mm)
Drehfedersteife
(Nm/rad)
Radialfedersteife
(N/mm)
Gewicht
(g)

120.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 88321,56.000± 0,352915088

120.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010321,56.000± 0,352915088

88.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010241,28.000± 0,34025065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Schlitz Grundwerkstoff Rostfreier Stahl [A] Außendurchmesser(mm) 25
Betriebstemperaturbereich(°C) -40::+200 Max. Drehmoment(Ncm) 200 Max. Wellenversatz (Axial)(mm) ± 0,5
Max. Wellenversatz (Angular)(Grad) ± 4

Technischer Support