Schwerlast-Wendel-Kupplungen / W3AK, W3YK, W6AK, W6XK

Schwerlast-Wendel-Kupplungen / W3AK, W3YK, W6AK, W6XK
  • Mengenrabatt
Universell einsetzbar für spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, große Drehfedersteife, mittlere Rückstellkräfte, schwingungsdämpfend, optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, keine bewegten Teile, aus einem Stück gefertigt, Wendelbereich freigedreht, Klemmnabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W2AS 2550 06/06
W2AS 2550 06/08
W2AS 2550 06/10
W2AS 2550 06/12
W2AS 2550 08/08
W2AS 2550 08/10
W2AS 2550 08/12
W2AS 2550 10/10
W2AS 2550 10/12
W2AS 2550 12/12
W3AK 1319 04/04
W3AK 1319 06/06
W3AK 1620 05/05
W3AK 1923 05/05
W3AK 1923 06/06
W3AK 2532 06/06
W3AK 2532 08/08
W3AK 2532 10/10
W3AK 3245 10/10
W3AK 3245 12/12
W3XK 2532 08/08
W3YK 2532 08/08
W3YK 2532 10/10
W6AK 1020 03/03
W6AK 1020 03/04
W6AK 1020 04/04
W6AK 1323 03/03
W6AK 1323 04/04
W6AK 1323 05/05
W6AK 1625 04/04
W6AK 1625 06/06
W6AK 1928 06/06
W6AK 2538 08/08
W6AK 2538 10/10
W6AK 2538 12/12
W6AK 3258 10/10
W6AK 3258 12/12
W6AK 3258 16/16
W6AK 3867 12/12
W6AK 3867 16/16
W6AK 3867 18/18
W6XK 2538 10/10
W6XK 2538 12/12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Trägheitsmoment
(g・cm2)
Max. Drehmoment
(Ncm)
Max. Wellenversatz (Radial)
(mm)
Max. Wellenversatz (Axial)
(mm)
Max. Wellenversatz (Angular)
(Grad)
Drehfedersteife
(Nm/rad)
Radialfedersteife
(N/mm)
Gewicht
(g)
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6625503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6825503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8825503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101025503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25
-

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121225503,58.000-30~+15042,63500± 0,3± 1± 3010,5-25

39.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4413190,55.000-40~+140-90± 0,13± 0,2± 5151605

39.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6613190,55.000-40~+140-90± 0,13± 0,2± 5151605

38.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5516200,65.000-40~+140-150± 0,13± 0,2± 5221439

43.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5519231,25.000-40~+140-250± 0,13± 0,2± 54013015

43.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6619231,25.000-40~+140-250± 0,13± 0,2± 54013015

39.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6625321,25.000-40~+140-400± 0,13± 0,25± 58013937

39.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8825321,25.000-40~+140-400± 0,13± 0,25± 58013937

39.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025321,25.000-40~+140-400± 0,13± 0,25± 58013937

48.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101032451,55.000-40~+140-600± 0,13± 0,25± 513016582

48.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121232451,55.000-40~+140-600± 0,13± 0,25± 513016582

76.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8825321,25.000-40~+140-400± 0,13± 0,2± 53525286

131.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8825321,25.000-40~+140-400± 0,13± 0,2± 53525286

131.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025321,25.000-40~+140-400± 0,13± 0,2± 53525286

38.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3310200,255.000-40~+140-100± 0,12± 0,2± 58402,9

38.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3410200,255.000-40~+140-100± 0,12± 0,2± 58402,9

38.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4410200,255.000-40~+140-100± 0,12± 0,2± 58402,9

44.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3313230,35.000-40~+140-200± 0,16± 0,25± 512405

44.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4413230,35.000-40~+140-200± 0,16± 0,25± 512405

44.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5513230,35.000-40~+140-200± 0,16± 0,25± 512405

38.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4416250,45.000-40~+140-340± 0,2± 0,25± 520408,5

38.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6616250,45.000-40~+140-340± 0,2± 0,25± 520408,5

41.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6619280,45.000-40~+140-400± 0,25± 0,25± 7405012

45.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8825380,85.000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 7708033

45.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025380,85.000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 7708033

45.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121225380,85.000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 7708033

54.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101032581,55.000-40~+140-1500± 0,5± 0,25± 71256093

54.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121232581,55.000-40~+140-1500± 0,5± 0,25± 71256093

54.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 161632581,55.000-40~+140-1500± 0,5± 0,25± 71256093

78.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1212386745.000-40~+140-2200± 0,60± 0,25± 720070141

78.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1616386745.000-40~+140-2200± 0,60± 0,25± 720070141

78.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1818386745.000-40~+140-2200± 0,60± 0,25± 720070141

88.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025381,25.000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 74214294

88.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121225381,25.000-40~+140-1000± 0,37± 0,25± 74214294

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Schlitz

Technischer Support