Kegelräder

Kegelräder
Kegelräder werden paarweise geliefert, Achsenwinkel 90°Erhältlich in Edelstahl 1.4305(X) oder Messing(M)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRMS 0026 07
KRXS 1530 07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne Untersetzungsverhältnis Werkstoff Zahnbreite
(mm)

29.70 €

1 5 Arbeitstage 261:1Messing3,1

43.57 €

1 5 Arbeitstage 152:1Rostfreier Stahl3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 0,7 Modell Gerade Kegelräder Wellenbohrungs-Ø d(Ø) 6

Technischer Support