Schneckenräder / SNSG □□□, SRBS □□□ / Stahl, Bronze / helikoidal / Modul 0.3, 0.6

Schneckenräder / SNSG □□□, SRBS □□□ / Stahl, Bronze / helikoidal / Modul 0.3, 0.6

Konfigurierbar in Werkstoff Bronze oder EN 1.0718 Equiv., / , Zähnezahl 50, / , Modul 0.3 - 0.6 mm, / , Bohrungsdurchmesser 2 - 6 mm



Schneckenräder von ABP ANTRIEBSTECHNIK bieten besonders hohe Übersetzungsverhältnisse und brauchen dabei nur wenig Platz. Ihre kompakte Bauweise macht sie zu einer perfekten Lösung für Anwendungen mit geringem Bauraum. Sie haben zwischen 50 Zähne. Der Bohrungsdurchmesser ist von 2 bis 6 mm wählbar. Dadurch erhält jede Ihrer Anwendungen die passende Lösung. Wählen Sie bei diesen Schneckenrädern ein Modul von 0.3 bis 0.6 mm. Bei diesen Zahnrädern können Sie aus den zwei Werkstoffvarianten Bronze und EN 1.0718 Equiv. wählen.




Herstellerdetails:
Die Schnecken sind eingängig, rechtssteigend, aus 9SMnPb, einsatzgehärtet.
Die Schneckenräder werden aus Bronze hergestellt.
Sollten Sie weitere Übersetzungen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNSG 0301 066
SNSG 0601 112
SRBS 0020 06/15
SRBS 0050 03/115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Modul Bohrungsdurchmesser/Wellendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Anzahl der Zähne
(Zähne)
Werkstoff

26.13 €

1 5 Arbeitstage Schnecken0,326,612,0-9SMnPb

24.60 €

1 5 Arbeitstage Schnecken0,6611,216,0-9SMnPb

43.30 €

1 5 Arbeitstage Schneckenrad-----Bronze

43.30 €

1 5 Arbeitstage Schneckenrad0,3---50Bronze

Loading...

  1. 1

Technischer Support