Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DPL-2520 |
DPL-2535 |
DPL-3230 |
DPL-3250 |
DPL-4040 |
DPL-4070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Greifkraft (N) | Hub (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,525.61 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2520 | 811 | 40 | 1.38 | ||
1,583.99 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2535 | 768 | 70 | 1.8 | ||
1,552.64 € | 1 | 22 Arbeitstage | 3230 | 1659 | 60 | 2.26 | ||
2,133.45 € | 1 | 20 Arbeitstage | 3250 | 1306 | 100 | 3.02 | ||
2,326.58 € | 1 | 20 Arbeitstage | 4040 | 2035 | 80 | 4.3 | ||
2,986.83 € | 1 | 20 Arbeitstage | 4070 | 2029 | 140 | 6 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.2::0.7 | Schutzklasse (IP) | IP54 | Feder | Keine |
---|---|---|---|---|---|
Backenbetrieb | Synchron |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Greifkraft(N)
Hub(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften