Parallelgreifer mit Nockenhebel (REP2 Serie)

Parallelgreifer mit Nockenhebel (REP2 Serie)
Die Serie REP-2 ist für Zellen in der Baugruppenfertigung, Verpackungs- und allgemeine Greifanwendungen konzipiert. Es sind kompakte Mehrzweck-Greifer mit Nockenhebel. Sie lassen sich pneumatisch und hydraulisch betreiben. Eine optionale Federunterstützung erhält die Greifkraft bei Druckluftverlust. Sie sind mit Standard- oder verlängertem Hub erhältlich. Für raue Umgebungen sind sie gekapselt. Und sie erlauben Magnetfeld- sowie Induktiv-Abfragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
REP-62-P
REP-82-P
REP-112-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Greifkraft
(N)
Hub
(mm)
Gewicht
(kg)

963.05 €

1 22 Arbeitstage 62771100.55

1,100.02 €

1 22 Arbeitstage 822140130.9

1,428.28 €

1 20 Arbeitstage 1123351202.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7 Schutzklasse (IP) IP55 Antrieb Pneumatisch
Hub Standard Feder Keine Dichtungen Buna-N
Abstreiferplatte Keine

Technischer Support