Abgedichtete Parallelgreifer (RP5-10 Serie)

Abgedichtete Parallelgreifer (RP5-10 Serie)
Die Serie RP-P eignet sich für das Handling empfindlicher Teile, sehr präzises Greifen und Reinräume. Diese Greifer bieten hohe Wiederholgenauigkeit bei der Werkstück-Positionierung. Ihre Zahnstangen-Konstruktion garantiert eine präzise Backensynchronisation. Die Doppel-V-Rollenlager sichern einen reibungsarmen Betrieb. Zylinder und Antriebsmechanik sind wartungsfrei geschmiert. Vorgespannte Lager verhindern Flankenspiel und bieten maximale Backenabstützung, eine Abfrage an bis zu zwei Positionen ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RP-5M
RP-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Greifkraft
(N)
Hub
(mm)
Feder Gewicht
(kg)

462.61 €

1 20 Arbeitstage 51564.1Keine0.08

512.04 €

1 20 Arbeitstage 101786.4-0.13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) 0.3::0.7 Schutzklasse (IP) IP43 Einheitentyp Metrisch
Dichtungen Buna-N

Technischer Support