Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPW-625M-1 |
RPW-625M-2 |
RPW-750M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Greifkraft (N) | Hub (mm) | Hub | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,323.48 € | 1 | 20 Arbeitstage | 625 | 1068 | 50.8 | Standard | 3 | ||
1,907.37 € | 1 | 20 Arbeitstage | 625 | 1068 | 88.9 | Verlängerung | 3.6 | ||
2,335.57 € | 1 | 20 Arbeitstage | 750 | 2091 | 114.3 | - | 6.4 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.3::0.7 | Schutzklasse (IP) | IP54 | Einheitentyp | Metrisch |
---|---|---|---|---|---|
Backenbetrieb | Synchron | Dichtungen | Buna-N |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Greifkraft(N)
Hub(mm)
Hub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften