Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RTH-1M |
RTH-1M-L |
RTH-2M |
RTH-2M-L |
RTH-3M |
RTH-3M-L |
RTH-4M |
RTH-4M-L |
RTH-5M |
RTH-5M-L |
RTH-6M |
RTH-6M-L |
RTH-7M |
RTH-7M-L |
RTH-8M |
RTH-8M-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Greifkraft (N) | Hub (mm) | Kraft & Hub | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,100.43 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1M | 682 | 4 | Standard | 0.25 | ||
1,100.43 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1M | 443 | 8 | Verlängerung | 0.25 | ||
1,122.86 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2M | 1238 | 6 | Standard | 1.2 | ||
1,122.86 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2M | 812 | 12 | Verlängerung | 1.2 | ||
1,304.02 € | 1 | 20 Arbeitstage | 3M | 2078 | 8 | Standard | 1.08 | ||
1,304.00 € | 1 | 20 Arbeitstage | 3M | 1349 | 16 | Verlängerung | 1.08 | ||
1,557.04 € | 1 | 20 Arbeitstage | 4M | 3644 | 10 | Standard | 1.95 | ||
1,557.04 € | 1 | 20 Arbeitstage | 4M | 2366 | 20 | Verlängerung | 1.95 | ||
1,980.71 € | 1 | 20 Arbeitstage | 5M | 6353 | 13 | Standard | 3.9 | ||
1,980.71 € | 1 | 20 Arbeitstage | 5M | 4125 | 26 | Verlängerung | 3.9 | ||
2,660.44 € | 1 | 20 Arbeitstage | 6M | 10202 | 16 | Standard | 7.89 | ||
2,660.44 € | 1 | 20 Arbeitstage | 6M | 6629 | 32 | Verlängerung | 7.89 | ||
7,096.05 € | 1 | 22 Arbeitstage | 7M | 17165 | 25 | Standard | 15.7 | ||
7,368.98 € | 1 | 20 Arbeitstage | 7M | 11102 | 50 | Verlängerung | 15.7 | ||
9,369.61 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8M | 35288 | 35 | Standard | 43.9 | ||
9,369.61 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8M | 22784 | 70 | Verlängerung | 43.9 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.2::0.7 | Schutzklasse (IP) | IP55 | Feder | Keine |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungen | Buna-N | Abstreiferplatte | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Greifkraft(N)
Hub(mm)
Kraft & Hub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften