E2/000 Halbe e-rohre, 1450-Ausführung

E2/000 Halbe e-rohre, 1450-Ausführung
Die E2/000 Serie ist die vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1450.015.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.015.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14015.1PZ.A1,​14015.1PZ.A2,​14015.1PZ.A3,​14015.1PZ.A4,​14015.12PZ.A1,​14015.12PZ.A2,​14015.12PZ.A3,​14015.12PZ.A4,​14015.2PZ.A1,​14015.2PZ.A2,​14015.2PZ.A3,​14015.2PZ.A4,​14015.3PZ.A1,​14015.3PZ.A2,​14015.3PZ.A3,​14015.3PZ.A4,​14015.34PZ.A1,​14015.34PZ.A2,​14015.34PZ.A3,​14015.34PZ.A4,​14015.4PZ.A1,​14015.4PZ.A2,​14015.4PZ.A3,​14015.4PZ.A4]
1450.025.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.025.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14025.1PZ.A1,​14025.1PZ.A2,​14025.1PZ.A3,​14025.1PZ.A4,​14025.12PZ.A1,​14025.12PZ.A2,​14025.12PZ.A3,​14025.12PZ.A4,​14025.3PZ.A1,​14025.3PZ.A2,​14025.3PZ.A3,​14025.3PZ.A4,​14025.34PZ.A1,​14025.34PZ.A2,​14025.34PZ.A3,​14025.34PZ.A4,​15000.025.3PZ.A1,​15000.025.3PZ.A2,​15000.025.3PZ.A3,​15000.025.3PZ.A4,​15000.025.3PZB.A1,​15000.025.3PZB.A2,​15000.025.3PZB.A3,​15000.025.3PZB.A4,​15000.025.4PZ.A1,​15000.025.4PZ.A2,​15000.025.4PZ.A3,​15000.025.4PZ.A4,​15000.025.4PZB.A1,​15000.025.4PZB.A2,​15000.025.4PZB.A3,​15000.025.4PZB.A4,​15000.025.34PZ.A1,​15000.025.34PZ.A2,​15000.025.34PZ.A3,​15000.025.34PZ.A4,​15000.025.34PZB.A1,​15000.025.34PZB.A2,​15000.025.34PZB.A3,​15000.025.34PZB.A4]
1450.038.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.038.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14038.1PZ.A1,​14038.1PZ.A2,​14038.1PZ.A3,​14038.1PZ.A4,​14038.12PZ.A1,​14038.12PZ.A2,​14038.12PZ.A3,​14038.12PZ.A4,​14038.2PZ.A1,​14038.2PZ.A2,​14038.2PZ.A3,​14038.2PZ.A4,​14038.3PZ.A1,​14038.3PZ.A2,​14038.3PZ.A3,​14038.3PZ.A4,​14038.34PZ.A1,​14038.34PZ.A2,​14038.34PZ.A3,​14038.34PZ.A4,​14038.4PZ.A1,​14038.4PZ.A2,​14038.4PZ.A3,​14038.4PZ.A4,​15000.038.3PZ.A1,​15000.038.3PZ.A2,​15000.038.3PZ.A3,​15000.038.3PZ.A4,​15000.038.3PZB.A1,​15000.038.3PZB.A2,​15000.038.3PZB.A3,​15000.038.3PZB.A4,​15000.038.4PZ.A1,​15000.038.4PZ.A2,​15000.038.4PZ.A3,​15000.038.4PZ.A4,​15000.038.4PZB.A1,​15000.038.4PZB.A2,​15000.038.4PZB.A3,​15000.038.4PZB.A4,​15000.038.34PZ.A1,​15000.038.34PZ.A2,​15000.038.34PZ.A3,​15000.038.34PZ.A4,​15000.038.34PZB.A1,​15000.038.34PZB.A2,​15000.038.34PZB.A3,​15000.038.34PZB.A4]
1450.050.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.050.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14050.12PZ,​14050.34PZ,​15000.050.3PZ.A1,​15000.050.3PZ.A2,​15000.050.3PZ.A3,​15000.050.3PZ.A4,​15000.050.3PZB.A1,​15000.050.3PZB.A2,​15000.050.3PZB.A3,​15000.050.3PZB.A4,​15000.050.4PZ.A1,​15000.050.4PZ.A2,​15000.050.4PZ.A3,​15000.050.4PZ.A4,​15000.050.4PZB.A1,​15000.050.4PZB.A2,​15000.050.4PZB.A3,​15000.050.4PZB.A4,​15000.050.34PZ.A1,​15000.050.34PZ.A2,​15000.050.34PZ.A3,​15000.050.34PZ.A4,​15000.050.34PZB.A1,​15000.050.34PZB.A2,​15000.050.34PZB.A3,​15000.050.34PZB.A4]
1450.068.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.068.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14068.12PZ,​14068.34PZ,​15000.068.3PZ.A1,​15000.068.3PZ.A2,​15000.068.3PZ.A3,​15000.068.3PZ.A4,​15000.068.3PZB.A1,​15000.068.3PZB.A2,​15000.068.3PZB.A3,​15000.068.3PZB.A4,​15000.068.4PZ.A1,​15000.068.4PZ.A2,​15000.068.4PZ.A3,​15000.068.4PZ.A4,​15000.068.4PZB.A1,​15000.068.4PZB.A2,​15000.068.4PZB.A3,​15000.068.4PZB.A4,​15000.068.34PZ.A1,​15000.068.34PZ.A2,​15000.068.34PZ.A3,​15000.068.34PZ.A4,​15000.068.34PZB.A1,​15000.068.34PZB.A2,​15000.068.34PZB.A3,​15000.068.34PZB.A4]
1450.080.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.080.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14080.12PZ,​14080.34PZ,​15000.080.3PZ.A1,​15000.080.3PZ.A2,​15000.080.3PZ.A3,​15000.080.3PZ.A4,​15000.080.3PZB.A1,​15000.080.3PZB.A2,​15000.080.3PZB.A3,​15000.080.3PZB.A4,​15000.080.4PZ.A1,​15000.080.4PZ.A2,​15000.080.4PZ.A3,​15000.080.4PZ.A4,​15000.080.4PZB.A1,​15000.080.4PZB.A2,​15000.080.4PZB.A3,​15000.080.4PZB.A4,​15000.080.34PZ.A1,​15000.080.34PZ.A2,​15000.080.34PZ.A3,​15000.080.34PZ.A4,​15000.080.34PZB.A1,​15000.080.34PZB.A2,​15000.080.34PZB.A3,​15000.080.34PZB.A4]
1450.100.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.100.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14100.1PZ.A1,​14100.1PZ.A2,​14100.1PZ.A3,​14100.1PZ.A4,​14100.12PZ,​14100.12PZ.A1,​14100.12PZ.A2,​14100.12PZ.A3,​14100.12PZ.A4,​14100.2PZ.A1,​14100.2PZ.A2,​14100.2PZ.A3,​14100.2PZ.A4,​14100.3PZ.A1,​14100.3PZ.A2,​14100.3PZ.A3,​14100.3PZ.A4,​14100.34PZ,​14100.34PZ.A1,​14100.34PZ.A2,​14100.34PZ.A3,​14100.34PZ.A4,​14100.4PZ.A1,​14100.4PZ.A2,​14100.4PZ.A3,​14100.4PZ.A4,​15000.100.3PZ.A1,​15000.100.3PZ.A2,​15000.100.3PZ.A3,​15000.100.3PZ.A4,​15000.100.3PZB.A1,​15000.100.3PZB.A2,​15000.100.3PZB.A3,​15000.100.3PZB.A4,​15000.100.4PZ.A1,​15000.100.4PZ.A2,​15000.100.4PZ.A3,​15000.100.4PZ.A4,​15000.100.4PZB.A1,​15000.100.4PZB.A2,​15000.100.4PZB.A3,​15000.100.4PZB.A4,​15000.100.34PZ.A1,​15000.100.34PZ.A2,​15000.100.34PZ.A3,​15000.100.34PZ.A4,​15000.100.34PZB.A1,​15000.100.34PZB.A2,​15000.100.34PZB.A3,​15000.100.34PZB.A4]
1450.125.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1450.125.[075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14125.1PZ.A1,​14125.1PZ.A2,​14125.1PZ.A3,​14125.1PZ.A4,​14125.12PZ,​14125.12PZ.A1,​14125.12PZ.A2,​14125.12PZ.A3,​14125.12PZ.A4,​14125.2PZ.A1,​14125.2PZ.A2,​14125.2PZ.A3,​14125.2PZ.A4,​14125.3PZ.A1,​14125.3PZ.A2,​14125.3PZ.A3,​14125.3PZ.A4,​14125.34PZ,​14125.34PZ.A1,​14125.34PZ.A2,​14125.34PZ.A3,​14125.34PZ.A4,​14125.4PZ.A1,​14125.4PZ.A2,​14125.4PZ.A3,​14125.4PZ.A4,​15000.125.3PZ.A1,​15000.125.3PZ.A2,​15000.125.3PZ.A3,​15000.125.3PZ.A4,​15000.125.3PZB.A1,​15000.125.3PZB.A2,​15000.125.3PZB.A3,​15000.125.3PZB.A4,​15000.125.4PZ.A1,​15000.125.4PZ.A2,​15000.125.4PZ.A3,​15000.125.4PZ.A4,​15000.125.4PZB.A1,​15000.125.4PZB.A2,​15000.125.4PZB.A3,​15000.125.4PZB.A4,​15000.125.34PZ.A1,​15000.125.34PZ.A2,​15000.125.34PZ.A3,​15000.125.34PZ.A4,​15000.125.34PZB.A1,​15000.125.34PZB.A2,​15000.125.34PZB.A3,​15000.125.34PZB.A4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 151 ~ 10028.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 151 ~ 10028.5075 ~ 180Schwarz14015.1PZ.A1 / 14015.1PZ.A2 / 14015.1PZ.A3 / 14015.1PZ.A4 / 14015.12PZ.A1 / 14015.12PZ.A2 / 14015.12PZ.A3 / 14015.12PZ.A4 / 14015.2PZ.A1 / 14015.2PZ.A2 / 14015.2PZ.A3 / 14015.2PZ.A4 / 14015.3PZ.A2 / 14015.3PZ.A3 / 14015.3PZ.A4 / 14015.34PZ.A1 / 14015.34PZ.A2 / 14015.34PZ.A3 / 14015.34PZ.A4 / 14015.4PZ.A1 / 14015.4PZ.A2 / 14015.4PZ.A3 / 14015.4PZ.A4
1 6 Arbeitstage 251 ~ 10038.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 251 ~ 10038.5075 ~ 180Schwarz14025.1PZ.A1 / 14025.1PZ.A2 / 14025.1PZ.A3 / 14025.1PZ.A4 / 14025.12PZ.A1 / 14025.12PZ.A2 / 14025.12PZ.A3 / 14025.12PZ.A4 / 14025.3PZ.A1 / 14025.3PZ.A2 / 14025.3PZ.A3 / 14025.3PZ.A4 / 14025.34PZ.A1 / 14025.34PZ.A2 / 14025.34PZ.A3 / 14025.34PZ.A4 / 15000.025.3PZ.A1 / 15000.025.3PZB.A1 / 15000.025.3PZ.A2 / 15000.025.3PZB.A2 / 15000.025.3PZ.A3 / 15000.025.3PZB.A3 / 15000.025.3PZ.A4 / 15000.025.3PZB.A4 / 15000.025.34PZ.A1 / 15000.025.34PZB.A1 / 15000.025.34PZ.A2 / 15000.025.34PZB.A2 / 15000.025.34PZ.A3 / 15000.025.34PZB.A3 / 15000.025.34PZ.A4 / 15000.025.34PZB.A4 / 15000.025.4PZ.A1 / 15000.025.4PZB.A1 / 15000.025.4PZ.A2 / 15000.025.4PZB.A2 / 15000.025.4PZ.A3 / 15000.025.4PZB.A3 / 15000.025.4PZ.A4 / 15000.025.4PZB.A4
1 6 Arbeitstage 381 ~ 10051.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 381 ~ 10051.5075 ~ 180Schwarz14038.1PZ.A1 / 14038.1PZ.A2 / 14038.1PZ.A3 / 14038.1PZ.A4 / 14038.12PZ.A1 / 14038.12PZ.A2 / 14038.12PZ.A3 / 14038.12PZ.A4 / 14038.2PZ.A1 / 14038.2PZ.A2 / 14038.2PZ.A3 / 14038.2PZ.A4 / 14038.3PZ.A1 / 14038.3PZ.A2 / 14038.3PZ.A3 / 14038.3PZ.A4 / 14038.34PZ.A1 / 14038.34PZ.A2 / 14038.34PZ.A3 / 14038.34PZ.A4 / 14038.4PZ.A1 / 14038.4PZ.A2 / 14038.4PZ.A3 / 14038.4PZ.A4 / 15000.038.3PZ.A1 / 15000.038.3PZB.A1 / 15000.038.3PZ.A2 / 15000.038.3PZB.A2 / 15000.038.3PZ.A3 / 15000.038.3PZB.A3 / 15000.038.3PZ.A4 / 15000.038.3PZB.A4 / 15000.038.34PZ.A1 / 15000.038.34PZB.A1 / 15000.038.34PZ.A2 / 15000.038.34PZB.A2 / 15000.038.34PZ.A3 / 15000.038.34PZB.A3 / 15000.038.34PZ.A4 / 15000.038.34PZB.A4 / 15000.038.4PZ.A1 / 15000.038.4PZB.A1 / 15000.038.4PZ.A2 / 15000.038.4PZB.A2 / 15000.038.4PZ.A3 / 15000.038.4PZB.A3 / 15000.038.4PZ.A4 / 15000.038.4PZB.A4
1 6 Arbeitstage 501 ~ 10063.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 501 ~ 10063.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 681 ~ 10081.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 681 ~ 10081.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 801 ~ 10093.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 801 ~ 10093.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 100113.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 100113.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 100138.5075 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 100138.5075 ~ 180Schwarz-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 21 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 18 Abstand P(mm) 33.3
Links/m 30

Technischer Support