E2 Micro, einteilige Bauform, 074-Ausführung

E2 Micro, einteilige Bauform, 074-Ausführung
E2 micro e-ketten® sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige (B07/B09) e-ketten® mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2 micro e-ketten® sind ideal für kleinste Einbauräume und in vielen Ausführungen erhältlich. igus® bietet außerdem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten. "Upgrades" auf zu öffnende Versionen sind für viele Typen erhältlich, sie sind untereinander austauschbar und können dadurch u.a. als Ersatzteilpaket oder für neue Montagemöglichkeiten verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
074.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
074.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
074.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
074.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
074.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
074.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 101 ~ 10016.318 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 101 ~ 10016.318 ~ 38Schwarz060.10.12 / 060.10.12PZ
1 6 Arbeitstage 161 ~ 10022.318 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 161 ~ 10022.318 ~ 38Schwarz060.16.12 / 060.16.12PZ
1 6 Arbeitstage 201 ~ 10026.318 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 201 ~ 10026.318 ~ 38Schwarz060.20.12 / 060.20.12PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 11.5 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 10.3 Abstand P(mm) 20
Links/m 50

Technischer Support