Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | External Width (mm) | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 100 | 18.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 100 | 18.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | 080.10.12 / 080.10.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 ~ 100 | 24.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 16 | 1 ~ 100 | 24.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | 080.16.12 / 080.16.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 ~ 100 | 28.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 20 | 1 ~ 100 | 28.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | 080.20.12 / 080.20.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 ~ 100 | 38.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 ~ 100 | 38.2 | 28 ~ 48 | Schwarz | 080.30.12 / 080.30.12PZ |
Loading...
Innenhöhe(mm) | 15.6 | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 14 | Abstand P(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
External Width(mm)
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften