E2 mini - einteilige e-ketten®, Nicht zu öffnen, 11.1 und 11.2-Ausführung

E2 mini - einteilige e-ketten®, Nicht zu öffnen, 11.1 und 11.2-Ausführung
Serien E2 mini sind einteilige oder zweiteilige e-ketten®, die für hochdynamische Anwendungen ideal sind. igus® bietet außerdem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten an. "Upgrades" auf zu öffnende Versionen sind für viele Typen erhältlich. Sie sind untereinander austauschbar und können auch als Ersatzteil verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11.1.[040,​075,​63A,​100].0-[1-100/1]
11.1.[040,​075,​63A,​100].0-[1-100/1]-[101.12P,​101.12P.A4,​101.12PZ]
11.2.[040,​063,​075,​100].0-[1-100/1]
11.2.[040,​063,​075,​100].0-[1-100/1]-[102.1P,​102.1P.A4,​102.1PZ,​102.1PZ.A4,​102.12P,​102.12P.A4,​102.12PZ,​102.12PZ.A4,​102.2P,​102.2P.A4,​102.2PZ,​102.2PZ.A4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp
(Ø)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Anschlusselemente Farbe
1 6 Arbeitstage 1513.51 ~ 10025.540 ~ 100-Schwarz
1 6 Arbeitstage 1513.51 ~ 10025.540 ~ 100101.12P / 101.12PZ / 101.12P.A4Schwarz
1 6 Arbeitstage 2522.51 ~ 10035.540 ~ 100-Schwarz
1 6 Arbeitstage 2522.51 ~ 10035.540 ~ 100102.1P / 102.1PZ / 102.1P.A4 / 102.1PZ.A4 / 102.12P / 102.12PZ / 102.12P.A4 / 102.12PZ.A4 / 102.2P / 102.2PZ / 102.2P.A4 / 102.2PZ.A4Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 41 Abstand P(mm) 30.5 Links/m 33

Technischer Support