E2/000 Halbe e-rohre, 2450-Ausführung

E2/000 Halbe e-rohre, 2450-Ausführung
Die E2/000 Serie ist die vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2450.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.02.12ZB,​24501.02.12,​24511.02.12ZB,​24511.02.12]
2450.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.03.12ZB,​24501.03.12,​24511.03.12ZB,​24511.03.12]
2450.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.05.12ZB,​24501.05.12,​24511.05.12ZB,​24511.05.12]
2450.07.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.07.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.07.12ZB,​24501.07.12,​24511.07.12ZB,​24511.07.12]
2450.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24501.09.12ZB,​24501.09.12,​24511.09.12ZB,​24511.09.12]
2450.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2100.12PZBK1+,​24501.10.12ZB,​24501.10.12,​24511.10.12ZB,​24511.10.12]
2450.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2450.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2125.12PZB+,​24501.12.12ZB,​24501.12.12,​24511.12.12ZB,​24511.12.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 251 ~ 1004175 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 251 ~ 1004175 ~ 250Schwarz24501.02.12 / 24501.02.12ZB / 24511.02.12 / 24511.02.12ZB
1 6 Arbeitstage 381 ~ 1005475 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 381 ~ 1005475 ~ 250Schwarz24501.03.12 / 24501.03.12ZB / 24511.03.12 / 24511.03.12ZB
1 6 Arbeitstage 571 ~ 1007355 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 571 ~ 1007355 ~ 250Schwarz24501.05.12 / 24501.05.12ZB / 24511.05.12 / 24511.05.12ZB
1 6 Arbeitstage 771 ~ 1009355 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 771 ~ 1009355 ~ 250Schwarz24501.07.12 / 24501.07.12ZB / 24511.07.12 / 24511.07.12ZB
1 6 Arbeitstage 891 ~ 10010575 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 891 ~ 10010575 ~ 250Schwarz24501.09.12 / 24501.09.12ZB / 24511.09.12 / 24511.09.12ZB
1 6 Arbeitstage 1031 ~ 10011975 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1031 ~ 10011975 ~ 250Schwarz2100.12PZBK1+ / 24501.10.12 / 24501.10.12ZB / 24511.10.12 / 24511.10.12ZB
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 10014175 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 10014175 ~ 250Schwarz2125.12PZB+ / 24501.12.12 / 24501.12.12ZB / 24511.12.12 / 24511.12.12ZB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 25 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 22.5 Abstand P(mm) 46
Links/m 22

Technischer Support