E2/000 Volle e-rohre, 2480-Ausführung

E2/000 Volle e-rohre, 2480-Ausführung
Die E2/000 Serie ist die vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2480.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.02.12ZB,​24801.02.12,​24811.02.12ZB,​24811.02.12]
2480.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.03.12ZB,​24801.03.12,​24811.03.12ZB,​24811.03.12]
2480.05.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.05.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.05.12ZB,​24801.05.12,​24811.05.12ZB,​24811.05.12]
2480.07.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.07.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.07.12ZB,​24801.07.12,​24811.07.12ZB,​24811.07.12]
2480.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.09.12ZB,​24801.09.12,​24811.09.12ZB,​24811.09.12]
2480.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2100.12PZBK1+,​24801.10.12ZB,​24801.10.12,​24811.10.12ZB,​24811.10.12]
2480.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2125.12PZB+,​24801.12.12ZB,​24801.12.12,​24811.12.12ZB,​24811.12.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 251 ~ 1004175 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 251 ~ 1004175 ~ 250Schwarz24801.02.12 / 24801.02.12ZB / 24811.02.12 / 24811.02.12ZB
1 6 Arbeitstage 381 ~ 1005475 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 381 ~ 1005475 ~ 250Schwarz24801.03.12 / 24801.03.12ZB / 24811.03.12 / 24811.03.12ZB
1 6 Arbeitstage 571 ~ 1007375 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 571 ~ 1007375 ~ 250Schwarz24801.05.12 / 24801.05.12ZB / 24811.05.12 / 24811.05.12ZB
1 6 Arbeitstage 771 ~ 1009375 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 771 ~ 1009375 ~ 250Schwarz24801.07.12 / 24801.07.12ZB / 24811.07.12 / 24811.07.12ZB
1 6 Arbeitstage 891 ~ 10010575 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 891 ~ 10010575 ~ 250Schwarz24801.09.12 / 24801.09.12ZB / 24811.09.12 / 24811.09.12ZB
1 6 Arbeitstage 1031 ~ 10011975 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1031 ~ 10011975 ~ 250Schwarz2100.12PZBK1+ / 24801.10.12 / 24801.10.12ZB / 24811.10.12 / 24811.10.12ZB
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 10014175 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 10014175 ~ 250Schwarz2125.12PZB+ / 24801.12.12 / 24801.12.12ZB / 24811.12.12 / 24811.12.12ZB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 25 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 22.5 Abstand P(mm) 46
Links/m 22

Technischer Support